Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

什么是快锁式紧固件?

February 27 2025
什么是快锁式紧固件?

快锁式紧固件(QAF) 是一种机械紧固装置,旨在实现快速简便的安装或拆卸。与螺钉或螺拴等传统紧固件不同的是,快锁式紧固件内置有解锁机构,可以通过转动四分之一圈、推动或卡入等简单的动作轻松进行接合或分离。在需要频繁执行锁定和解锁、维护或检查的应用中,这种设计无疑能够极大地提升紧固件的操作效率。

此类紧固件可实现安全可靠的固定效果,同时允许用户方便快捷地锁定和解锁面板。快锁式紧固件拥有 1/4 转快锁式紧固件、拴式螺钉和卡入型门锁等多种配置,可选择不锈钢或塑料等材料进行制造。抗振式设计可确保它们即使在严苛的应用环境中也能保持严丝合缝的紧固效果,且所有紧固件在拆卸过后都会保留在面板中,从而有效防止硬件丢失。不仅如此,此项特性还有助于设备符合机械指令相关要求。 

主要优势:


•    易于操作:支持手动和工具两种操作选择,操作简单,能够有效加快设备的安装和拆卸速度。
•    时间效率:在需要定期锁定和解锁的应用中,快锁式紧固件可凭借出色的效率表现为您节省大量时间。
•    抗振性能:在恒定的振动载荷下可确保紧固件保持在原位。
•    触觉反馈:系统会在中心位置锁定,因此在大多数选项中用户都可以捕捉到手指下方传来的卡入感,从而知道系统已经完成紧固。
•    可调整尺寸和用料:用户可针对不同的应用种类和使用环境定制快锁式紧固件,并可对钢制部件应用多种表面处理。

 

索斯科产品范围及其应用领域

为了满足各个行业的特定需求,索斯科有针对性地推出了多款快锁式紧固件。以下是索斯科推出的部分解决方案:

 

Standard Line (D4) 


•    原版 Dzus® 紧固件系统,有多种直径、头型以及镀钢或不锈钢搭扣可供选择。
•    超长使用寿命可确保紧固件能够适应长期的高频率操作。
•    头部朝向锁定位置,可清晰指示安全状态。


Panel Line (D5) 


•    拥有出色的强度和抗振性能,适合各种要求严苛的应用。
•    扩口式组件有效避免了硬件组件发生掉落或丢失。
•    带有视觉锁定指示的工具限制进入功能。 
•    多种搭扣款式选择。 
•    支持选择航空航天表面处理。


Rapier (D2) 


•    安装成本低 
•    抗振动和耐腐蚀 
•    可快速重复执行锁定和解锁 
•    可选择较大的头部直径,从而通过“浮动”来适应错位。
•    可选择搭扣以及支持手动或工具操作的头型。


PANEX Fasteners 


•    可选择 4 mm、6 mm 和 9 mm 三个螺柱尺寸以及多个搭扣款式。
•    可选择普通钢和不锈钢材料。
•    耐腐蚀的不锈钢版本适合户外使用。
•    头部朝向锁定位置,可清晰指示锁定状态。


Tech Line (D9) 


•    专门适用于消费类电子行业的轻型应用。
•    能够以固定夹持力进行免工具操作,以防止过度拧紧。 
•    拴式螺柱组件有效避免了操作过程中硬件组件发生掉落或丢失。


Lion Fasteners (81/82/85)


•    超长使用寿命可确保紧固件能够长期适应重复的锁定和解锁操作。
•    有三种尺寸以及多种头型和搭扣可供选择。
•    头部朝向锁定位置,可清晰指示安全状态。
•    可选择普通钢和不锈钢材料。
•    耐腐蚀的不锈钢版本适合户外使用。


Dart (D1)


•    轻质热塑性塑料可实现较高的强度重量比。
•    有多种头型和搭扣可供选择。
•    互补的螺柱和搭扣材料可最大限度减少噪音和磨损。
•    采用符合人体工学的握点设计,方便进行驱动。
•    额定操作循环可达数千次。 

 

Pilot (D7)


•    可轻松执行压入式安装,且无需工具即可干脆利落地强制接合紧固件。 
•    仅需将紧固件螺柱旋转 1/4 圈即可将其松开,同时使搭扣保留在面板中。 
•    工具驱动的头型适合限制访问的应用。
•    凭借独有的锁舌设计,用户仅需执行一次简单的按压操作,即可获得三个不同的紧固点。


Arrow (D7) 


•    工具驱动的头型适合限制访问的应用。
•    为了方便锁定和解锁,搭扣和紧固件均可从面板顶部进行安装。
•    仅需将紧固件螺柱旋转 1/4 圈即可将其松开,同时使搭扣保留在面板中。 
•    凭借独有的设计,用户无需使用搭扣,即可轻松利用其他安装孔对面板进行重新定位。


相对性能比较


有一些关键的性能因素能够帮助我们确定快锁式紧固件是否适合各类应用,包括使用寿命、张力载荷、抗振性、耐腐蚀性、化学耐性以及总材料厚度 (TMT) 公差。了解这些因素有助于我们更好地满足特定的运行要求,例如紧固件的使用频率、环境条件以及紧固件所需承受的载荷。 

此外,具体的性能因素也因不同的锁舌紧固件类型而异 - 这些类型包括:外置螺旋锁舌、内置螺旋锁舌、铲形锁舌和按压关闭/1/4 转开启锁舌。上述专属功能使快锁式紧固件成为了各行各业特定应用的理想选择。

 

DZUS® Quarter-Turn FastenersDZUS® Quarter-Turn Fasteners

总而言之,快锁式紧固件凭借出色的速度、便利性、易用性、安全性、用途多样性和美观性成为了众多应用,尤其是那些需要频繁执行锁定和解锁或是注重安全性的应用的首选方案。

选择索斯科快锁式紧固件就意味着您选择了出色的可靠性、创新性和多功能性。该紧固件的设计具有抗振性出色、支持免工具操作和表面耐腐蚀等特点,因此能够应用于各种室内外环境。凭借过去的辉煌成绩以及对卓越品质的不懈追求,索斯科在未来仍将是追求顶级紧固解决方案的企业可靠的合作伙伴。

查看其他