索斯科静音性能测试技术,质造电动车静谧空间
在新能源汽车持续升级发展的今天,静谧舒适的驾乘体验已成为整车设计的重要竞争赛道。如何保持美学与功能性的同时,确保汽车内饰部件使用时不破坏车厢空间安静的氛围,成为行业关注焦点。索斯科不仅提供高品质的汽车电子驱动部件,更通过专业的静音性能测试技术和服务,帮助客户在设计阶段预防噪音问题,确保产品在实际使用中保持安静,守护电动时代的高级驾乘体验。


智能驱动,静音守护:打造高端驾乘体验
随着新能源汽车行业的快速发展,用户对车内体验的要求不断提升。电子驱动技术(e-motion)正逐渐成为汽车内饰设计的新趋势,让整车运行更智能化和人性化,但也让车内每一个细节都可能影响整体的静谧感受,对“安静中的高级感”提出更高标准。
索斯科顺应趋势,专注研发高品质电子驱动部件,如电动头枕、车载显示屏支架、折叠桌驱动系统等,所有产品均以智能、静音、人性化为核心设计理念,实现科技和美学的融合。
这个设计理念不仅体现在技术参数中,更在使用细节中展现细腻体验。柔软的座椅贴合身体,电动头枕根据姿态智能调节,带来恰到好处的支撑;轻轻拉开储物抽屉取用物品,动作流畅无声;悬挂式高清显示屏缓缓亮起,播放高清画面节目,科技感十足。智能驱动技术大大提升OEM整车厂汽车性能和品牌价值,也致力在每次旅途中营造静谧高端的驾乘体验。


应用于电动头枕的电子驱动部件


应用于手套箱的电子驱动部件
为了确保产品在实际应用中有理想的静音表现,我们设立专用静音测试室,并结合全球领先的声振分析平台 ArtemiS SUITE,对产品在不同频率下的声学表现进行深入评估。测试流程坚持以客户需求为导向,服务可根据测试大纲灵活定制,无论是采集方式、距离、评估维度,还是报告格式,都能满足个性化要求。我们的作业工程师曾赴全球领先的声学解决方案供应商HEAD acoustics 接受系统培训,确保每一次测试都严谨规范、数据可靠。测试过程中坚持人机分离,最大程度避免人为干扰,保障结果的纯净性。测试报告不仅呈现分贝数据,更能揭示声音的产生与消散过程,帮助客户识别潜在异响,优化结构设计,加快产品迭代,确保每一款电子驱动部件在使用中“悄无声息”。


实实在在的客户价值
我们这一套全方位的服务,为客户带来了多方面的价值:加快产品研发与迭代周期:快速反馈机制助力工程师高效优化产品;
减少外包检测依赖:内部测试能力降低对第三方实验室的依赖,节省时间与成本;
满足国际标准,支持定制化:服务流程符合 IATF 16949汽车行业质量管理体系、ISO 9001制造业质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系等国际标准认证,并可根据客户需求支持定制化测试服务
适应性和灵活性强:测试方案可根据不同产品类型和声学要求进行灵活调整,支持多种测试配置,覆盖多种汽车内饰件应用场景。
更快响应,更懂产品:‘研测一体’的深度赋能
相比传统第三方检测机构,索斯科的声学测试服务具备显著优势:响应更快、沟通更顺畅、成本更可控。客户无需等待漫长排期,也无需承担额外检测费用。更重要的是,我们不仅提供测试,更深刻理解产品结构和应用场景,能够在测试过程中提出针对性的改进建议,帮助客户在设计阶段解决潜在问题。
我们的服务成果获得行业高度认可。索斯科已为国内多家领先的新能源汽车知名品牌提供服务,帮助客户实现静音性能优化,提升整车品质。凭借高效交付和严谨测试,我们在行业内建立了良好口碑,客户一致认可索斯科在“懂产品、懂测试”方面的优势,并将我们的服务视为保障静音品质的重要环节。


索斯科静音性能测试室
持续投入,深耕专注,共创静谧未来
索斯科在声学测试领域的投入不仅体现在先进设备和标准化流程,更体现在技术研发和专业团队建设。我们通过跨部门协作,打造具备声学分析能力的工程团队,为客户提供深度技术支持。这种将测试融入研发的“研测一体”模式,帮助客户在市场竞争中打造更具优势的静音表现。
我们相信,好的产品不仅要“看得见”,更要“听得见”。每一次测试,都是用科技聆听细节、用专业守护品质。随着新能源汽车进入品质竞争的关键阶段,静谧性不再是附加选项,而是品牌价值很重要的竞争力。
当技术化为体验,静谧不再是概念,而是旅途的真实感受。想象每一次出行,跨进新能源汽车宽敞的车厢,外界的喧嚣瞬间隔绝,仿佛置身于一个专属的宁静空间。整个空间充满质感与智能,旅途不再只是移动,而是一场静谧与舒适的享受。
索斯科将持续深耕声学测试技术,以精准数据和专业洞察,与行业伙伴共同“聆听”未来,为用户创造真正的高级静音体验,守护电动出行时代的宁静与美好。