The store will not work correctly when cookies are disabled.
TL-05-100-52
滑动门锁, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 安装类型 |
前部安装 |
| 级别 |
TL - 上偏心系列门锁
|
| DFCI 号码 |
8415-SS |
索斯科的滑动式门锁具有抗振和容错性,可将面板固地到位。 简单的滑动上锁,手动操作允许轻松拆卸以进行开关或维护,为各种应用提供设计灵活性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。