The store will not work correctly when cookies are disabled.
NY-4G-43-20
NYLATCH二体式面板紧固件, 中型, 聚碳酸脂, 黑
性能详述
| 材料 |
聚碳酸脂 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 级别 |
NY-NYLATCH二体式面板紧固件 |
索斯科的DZUS S® NY-WG 索环设计用于 NY-CC 柱塞系列,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。