Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

新弹簧柱塞提供创新螺纹拧入安装

January 14 2023
新弹簧柱塞提供创新螺纹拧入安装

索斯科的弹簧柱塞系列产品增添了全新的螺纹拧入式型号,可在狭小空间内快速安装和拆卸薄门板。索斯科的最新款 56 弹簧柱塞适可用于最小厚度为 0.64 毫米的门板,具有螺纹拧入式设计,有助于防止硬件丢失,并提供一系列标准和自定颜色的包胶螺钉头部,以便标明分类。

螺纹拧入式 56 弹簧柱塞脱胎于索斯科的压入式和扩口式系列产品,能够在空间狭小的应用中安装门、面板和其他零件,开启和非开启选项为手动安装和拆卸提供了多样性的方式, 同时伸缩销钉设计简化了滑动部件的固定。

56 弹簧柱塞具有突出的头部,可提供充足的抓握力,而可选的包胶螺钉头部可让工程师根据应用的要求轻松标明分类点或以颜色分类开关。

56 弹簧柱塞系列能够实现快速手动安装,因此可以适应门板更轻更薄的行业趋势。具有多种安装方式的保持开启型弹簧柱塞能够为设计提供足够的灵活性,尤其适用于服务器和商用灯光照明等空间狭小的应用。

查看其他