Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

索斯科新款重载型转动式门锁:简化锁定流程,提升操作安全

索斯科新款重载型转动式门锁:简化锁定流程,提升操作安全

对于工程机械和农业设备的操作员而言,驾驶室出入门可能是日常工作的一个烦恼。该门可能会在恶劣环境的影响下发生振动,因意外解锁而引发安全隐患,或是因锁定机制过于复杂而拖慢现场作业的速度。因此,我们需要为重载设备选择一款同样坚固耐用且易于操作的门锁系统。

为了应对上述挑战,索斯科推出了一款全新的解决方案——带有双触发器的 R4-50 转动式门锁。
R4-50 转动式门锁擅长应对各种严苛工况,且具有以下特性:

  • 独立的内部和外部驱动 - 使进出设备驾驶室变得更加简单、安全。
  • 预紧式手动内部操纵杆 - 专门适用于各种高冲击工况,可在减少噪音和振动的同时,确保操作更加流畅、可靠。
  • 防误触发机制 - 最大限度减少意外移动,以保障操作员和设备的安全。
  • 灵活的解锁方式 - 支持通过线缆或连杆连接远程驱动器或是直接进行按压式解锁,可满足不同驾驶室设计方案的需求。

索斯科的 R4 转动式门锁系列极其耐用且支持多种应用配置(包括由适合任何环境的耐用材料打造而成的紧凑型机械和机械电子设计),无需进行任何修改(或仅需少量修改)即可满足客户需求。带有双触发器的 R4-50 转动式门锁符合 FMVSS 206 抗冲击标准、IP65 防尘和防水标准、EN 45545-3 防火标准以及适用的抗振标准。

作为备受好评的索斯科 R4 转动式门锁系列的重磅升级产品,带有双触发器的 R4-50 转动式门锁将出色的人员安全性、组件耐用性和操作便捷性集于一身,是一款颇具性价比的高品质解决方案。该门锁还兼容索斯科 AC 驱动器,能够有效提升驾驶室出入解决方案的整体性能,从而为广大用户带来了一个低投入、高价值回报的升级选择。

全球产品经理 Cynthia Bart 评论道:“这款带有双触发器的全新 R4-50 转动式门锁为重型建筑车辆和农用车辆提供了完整且极其灵活的驾驶室门出入系统。该门锁可与索斯科 AC 驱动器相兼容,使设计师能够以合理的成本对现有设计方案进行快速升级。” 

查看其他