Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

索斯科新推出的机架拉环锁缩短服务器维护时间

August 19 2025
索斯科新推出的机架拉环锁缩短服务器维护时间

随着 AI 技术竞争的不断升温,制造商们纷纷开始利用液浸式冷却来满足未来服务器的稳定运行需求。尽管该技术的冷却性能远远优于传统的风扇冷却,但它也带来了许多新的挑战。这些挑战尤其体现在维护方面:服务器的单板计算机被紧凑地封装在狭小的空间内并浸入液体冷却剂,这使得拆卸和维护单个计算机变得非常困难。 

在维护过程中,螺钉可能会意外落入机柜,且当技术人员试图抬起沾满液体的沉重硬件时,可能会因金属过于光滑而造成硬件脱手。这些事故可能会对服务器的单板计算机造成严重损坏并产生不菲的维修成本,甚至导致服务器长时间无法正常运行。而在这场 AI 竞赛中,具体的技术性能表现取决于所投入的时间,可以说每一秒都异常珍贵。这也是索斯科推出 RA 拉环锁的初衷所在。 

RA 拉环锁能够取代负责将服务器的单板计算机固定到机架上的传统螺钉。相反,我们会利用这些螺钉将 RA 连接装置固定到单板计算机上,再利用集成式棘爪将单板计算机固定到机架上。 

一旦技术人员按下集成在拉环锁手柄中的触发器,该棘爪就会收回,从而轻松断开单板计算机与机架的连接;且技术人员可以利用安全可靠的把手将单板计算机顺畅地取出。这样,我们就不会因为螺钉问题而拖慢维护进度,由此延长的服务器运行时间能够推动 AI 技术更好地满足未来的发展需求。 

尽管在液冷式服务器机架中空间非常宝贵,但 RA 拉环锁几乎不占用任何空间。该装置厚度仅为 7 mm,但全钢结构使其能够支撑 50 kg 的重量。该拉环锁为技术人员提供了高强度的人机工学把手,且几乎不占用任何空间。 

这些特性大大减少了维护时间,并有效降低了设备损坏和技术人员受伤的风险。采用索斯科 RA 拉环锁能够帮助您降低成本、延长服务器运行时间,并在未来的技术竞争中占领先机。 

有关 RA 拉环锁的更多信息,请访问 www.southco.com 或通过电子邮箱 info@southco.com 向全天候客户服务部门发送邮件 

查看其他