N6 - 不锈钢表面贴装铰链

这款不锈钢 N6 表面贴装铰链能在严苛的环境中提供出色的耐久性和抗腐蚀能力。N6铰链提供六种尺寸以及各种铰链叶片配置,从而赋予最大限度的设计灵活性。这款 N6 铰链以 304 或 316 不锈钢材料制成,采用钝化或高光表面处理,赋予精致的外表,同时也不失完善的功能。

N6 - 不锈钢表面贴装铰链

全不锈钢结构可在腐蚀环境下提供经久耐用的性能。顶部安装样式简化了安装过程。

  • 冲压铰链结构
  • 高光表面处理选项为应用造型锦上添花
  • 提供各种铰链叶片配置和尺寸
  • 遮盖式铰链选项,以便顶部安装时隐藏安装硬件
  • 提供 6 种不同的装配尺寸
  • 经济型冲压铰链有 304 不锈钢或 316 不锈钢两种样式
  • 可选粘装护罩,以 316 不锈钢制成,高光表面处理

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 N6 - 不锈钢表面贴装铰链

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 69

设为降序
页
页