The store will not work correctly when cookies are disabled.
N6-C-44-24
不锈钢表面贴装铰链, 中叶, 高光泽
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
高光泽 |
| 尺寸系列 |
中叶 |
| 配件型号 |
冲压盖板 |
| 长度 |
39.00 |
| 类型 |
配件 |
| 级别 |
N6 – 不锈钢表面贴装铰链 |
这款不锈钢 N6 表面贴装铰链能在严苛的环境中提供出色的耐久性和抗腐蚀能力。N6铰链提供六种尺寸以及各种铰链叶片配置,从而赋予最大限度的设计灵活性。这款 N6 铰链以 304 或 316 不锈钢材料制成,采用钝化或高光表面处理,赋予精致的外表,同时也不失完善的功能。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
956
|
2026-10-15
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
477
|
2026-10-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
51
|
2026-10-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
50
|
2026-10-06
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
4
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Lantec Resources Inc
Manila Philippines
|
2
|
2026-10-14
|
charlie@lantecresources.com
632.8403.85.12
|