The store will not work correctly when cookies are disabled.
N6-4E-446-20
不锈钢表面贴装铰链, 大叶, 经钝化的
性能详述
| 材料 |
304 不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 尺寸系列 |
中叶, 大叶 |
| 长度 |
98.00 |
| 类型 |
挡圈 |
| 级别 |
N6 – 不锈钢表面贴装铰链 |
这款不锈钢 N6 表面贴装铰链能在严苛的环境中提供出色的耐久性和抗腐蚀能力。N6铰链提供六种尺寸以及各种铰链叶片配置,从而赋予最大限度的设计灵活性。这款 N6 铰链以 304 或 316 不锈钢材料制成,采用钝化或高光表面处理,赋予精致的外表,同时也不失完善的功能。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
3
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|