The store will not work correctly when cookies are disabled.
N6-4E-422-24
不锈钢表面贴装铰链, 小叶, 高光泽
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
高光泽 |
| 尺寸系列 |
小叶 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 长度 |
38.00 |
| 类型 |
挡圈 |
| 级别 |
N6 – 不锈钢表面贴装铰链 |
这款不锈钢 N6 表面贴装铰链能在严苛的环境中提供出色的耐久性和抗腐蚀能力。N6铰链提供六种尺寸以及各种铰链叶片配置,从而赋予最大限度的设计灵活性。这款 N6 铰链以 304 或 316 不锈钢材料制成,采用钝化或高光表面处理,赋予精致的外表,同时也不失完善的功能。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
400
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
304
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
88
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
15
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
8
|
2026-11-16
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|