KH - 转角门可拆式铰链

这些埋入式安装的紧凑型铰链经精心设计,适合用于成型板金属门的边角,为实现快速且经济的安装提供了简单的解决方案。多种款式为各种机柜尺寸提供强劲的解决方案。所有产品都允许门实现 180 度的完整旋转。
KH - 转角门可拆式铰链
通过固定在柜体的铰链框架合页,铰链门板合页只需简单的置于门板成型孔内,由一个小的定位器和一个小的铰链销钉将两个合页连接在一起,从而将门板固定。
  • 真正适合成型金属门的U形弯头,无突出硬件,外观平滑
  • 耐用压铸金属结构
  • 提供多种尺寸,适合厚度1 mm (.04") 至2 mm (.08") 的金属面板
  • 单孔(T1和T2)款式用一个机械螺钉插透门框至螺纹底座进行安装
  • 可拆卸铰链使门拆卸更容易,方便维修
  • T1和T2型号上的可拆卸铰链销可以选择乙缩醛或钢材料
  • KH类铰链提供最大轴向与径向工作载荷1200 N (270 lbf.)至3000 N (675 lbf.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 KH - 转角门可拆式铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页