R6 - 隐藏式移门铰链

滚柱型铰链使隐藏式安装的审美优势发挥的更完美,提供多种安装位置,可以把门安装于不同方向,将门固定于任意位置。它们可以使门保持开启状态而无需辅助器械的帮助,可以增加双倍铰链作为保持开启状态的水平支架。
R6 - 隐藏式移门铰链
  • 完全隐藏式安装设计在门关闭时,可提供洁净、无缝的表面效果
  • 三种不同型号可提供不同范围的动力来打开和或定位门(180º,90º,及78º)。
  • 固定门特点消除了需要另外的组件来保持门开的特点,并提供无需手操作就能开启设备服务与维护。
  • 适合垂直和水平应用(包括拉上或拉下盖子和门)
  • 提供两种材料类型:镀锌钢,或不锈钢材料以适应防腐应用
  • 有三种打开选择: 门撑,90º 和180º
  • 操作适应温度范围: -40º C (-40º F) 至85º C (185º F)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 R6 - 隐藏式移门铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页