The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-7A-6V8-50
表面安装铰链, 60 mm (2.36 in) 尺寸, 帶安装孔, 锌合金, 粉末喷涂, 黑色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 安装 |
铆钉 |
| 系列 |
60系列 |
| 级别 |
EH – 表面固定铰链 |
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1505
|
2026-09-02
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
471
|
2026-08-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
101
|
2026-09-01
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
42
|
2026-08-28
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
20
|
2026-09-02
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|