The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
EH-5A-4G4-50
表面安装铰链, 40 mm (1.57 in) 尺寸, 带固定螺栓, 锌合金, 粉末喷涂, 黑色
性能详述
材料
锌合金
表面处理
粉末涂层
颜色/外形
黑色
安装
螺栓和螺母
系列
40系列
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
级别
EH – 表面固定铰链
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
937
2026-10-05
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
869
2026-10-05
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
178
2026-10-02
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
95
2026-10-02
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zygology Ltd
Oxford UK
79
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
65
2026-09-28
sales@steeves.ca
204.474.1239
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
60
2026-09-28
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622