Sliding Window Latch

我们的推拉式窗用门锁提供了一种可靠和方便的方式来保护住宅、商业和工业应用中的滑动窗户。这些锁具有平滑且易于使用的锁定机制,确保窗户保持锁定和安全。从住宅和办公室到商店和休闲车辆,我们的推拉式窗用门锁提供可靠的性能和安心保障。

Sliding Window Latch

主な特長:

  • スムーズな操作:努力なくロックおよびアンロックを行うために設計され、シームレスな窓の使用を確保します。
  • 安全なロックメカニズム:強固で不正アクセスを防ぐための耐こじ開け設計。
  • 耐久性のある構造:ダイキャスト亜鉛やアルミニウムなどの頑丈な素材で作られ、頻繁な使用や過酷な条件に耐えます。

主な利点:

  • 物件のセキュリティ向上:侵入者を効果的に威嚇し、室内を保護します。
  • 使いやすいデザイン:すべてのユーザーにとって日常の窓操作を簡素化します。
  • 安全保障:窓をしっかりと閉めたままにし、落下や事故のリスクを軽減します。
  • 用途:当社の引き違い窓のラッチは、住宅用窓、商業ビル、産業施設、レクリエーション用車両、スクリーンドア&窓、店舗、温室など、さまざまな用途で使用されています。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 Sliding Window Latch

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页