Crate Handles

我们的板箱把手设计强度高、耐用且握感舒适,非常适合安全搬运板条、箱子、容器和其他重型或笨重物品。这些坚固的把手提供可靠的握持点,有助于安全举起、搬运和运输。从工业板条到包装解决方案,我们的板箱把手提供可靠的性能和持久的价值。

Crate Handles

主な特徴:

  • 頑丈な構造:鋼鉄、アルミニウム、または強化ポリマーなどの高強度材料で作られ、安全に重い荷物を扱うために設計されています。
  • エルゴノミックデザイン:快適さと機能性を重視した形状で、持ち上げや運搬中の手の負担を軽減します。
  • スタイルとサイズのバラエティ:複数の取り付けオプション(埋め込み、表面、折りたたみ)やサイズが用意されており、さまざまな箱のデザインや要件に合わせることができます。

主な利点:

  • 安全で信頼性のある取り扱い:確実なグリップを提供し、落下や怪我のリスクを軽減します。
  • 使いやすい操作:エルゴノミックデザインにより、作業者の安全性と効率性が向上します。
  • 長期間のパフォーマンス:機能を損なうことなく、頻繁な使用や過酷な環境に耐えます。
  • 幅広い適用範囲:当社のクレートハンドルは、産業用木箱、輸送コンテナ、包装ソリューション、収納、農業用木箱、物流機器、カスタム箱など、さまざまな用途で使用されています。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 Crate Handles

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页