H3-EM 摆动式手柄电子锁
一套门锁即可满足您的所有安全需求。凭借索斯科推出的 H3-EM 模块化摆动手柄,您可以根据自身需求轻松选择和更改锁定控制选件。H3-EM 模块化门锁搭载了 RFID 读卡器等多种选件,可作为一个使用便捷的一体化解决方案全方位满足您的安全需求。
![H3-EM 摆动式手柄电子锁 H3-EM 摆动式手柄电子锁](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/H3-EM-Electronic%20-%20Product%20class-968x432.png)
H3-EM摆动式手柄电子锁采用单孔面板设计,适合各种尺寸的机柜应用。
- 适合工业标准面板设计
- 可与标准机柜的监控与安全系统整合
- 内置传感器可检测锁或门锁的状态、提供监测和警报功能
- 低功耗的高效齿轮马达设计
- 瞬间或连续锁定的驱动以及手动解锁功能
- 安装简便
- 一把门锁满足所有安全需求
- 即插即用的安全系统结合
- 可附上客户标志
- 多种钥匙代码选项
- 感应器另备有串口数据协议的输出
- 可与HID SE®读卡器配合使用,该读卡器可读取125 kHz Prox、HID 13.56 MHz iCLASS®和MIFARE®智能卡
- 可供Wiegand或RS-232串行数据输出
- 指纹传感器选项,如欲了解更多相关信息,联系索斯科
- 支持读取CSN /UID的双频读卡器