H3-EM-60-300

带手柄的推拉门多点锁定系统, 尼龙加玻纤, 黑

要求报价
性能详述
材料 尼龙加玻纤
颜色/外形 黑色
钥匙锁种类 RS001 钥匙
抓手 - 下限 (mm) 15.50
抓手 - 上限 (mm) 23.50
级别 H3-EM 摆动式手柄电子锁

索斯科新型H3-EM 摆动式手柄电子锁具备高效能的齿轮马达,而该马达的驱动控制是以微处理器为核心,以达成降低电力电力消耗。 H3-EM可独立使用,与现有的楼宇系统连接用作大楼出入口的门禁控制, 或与网络门禁控制系统连接而追踪审查报告, 有助于通过监管条件,例如美国HIPAA和Sarbanes-Oxley 。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。