The store will not work correctly when cookies are disabled.
H3-EM-62-200
摆动式手柄电子锁, HID 125kHz, 韦根, CH751钥匙 (提供2把钥匙), 尼龙加玻纤, 黑
性能详述
| 材料 |
尼龙加玻纤 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 读卡器类型 |
HID 125kHz, HID® iCLASS (只限阅读UID), MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
| 钥匙锁种类 |
CH751钥匙 (提供2把钥匙) |
| 级别 |
H3-EM 摆动式手柄电子锁 |
索斯科新型H3-EM 摆动式手柄电子锁具备高效能的齿轮马达,而该马达的驱动控制是以微处理器为核心,以达成降低电力电力消耗。 H3-EM可独立使用,与现有的楼宇系统连接用作大楼出入口的门禁控制, 或与网络门禁控制系统连接而追踪审查报告, 有助于通过监管条件,例如美国HIPAA和Sarbanes-Oxley 。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.