| 材料 | 尼龙加玻纤 |
|---|---|
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 读卡器类型 | HID® iCLASS, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
| 钥匙锁种类 | CH 751 钥匙 DIN 码 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 15.50 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 23.50 |
| 级别 | H3-EM 摆动式手柄电子锁 |
索斯科新型H3-EM 摆动式手柄电子锁具备高效能的齿轮马达,而该马达的驱动控制是以微处理器为核心,以达成降低电力电力消耗。 H3-EM可独立使用,与现有的楼宇系统连接用作大楼出入口的门禁控制, 或与网络门禁控制系统连接而追踪审查报告, 有助于通过监管条件,例如美国HIPAA和Sarbanes-Oxley 。