The store will not work correctly when cookies are disabled.
EA-P5-30800
H3-EM 模块化门禁读卡器,低频
性能详述
| 材料 |
尼龙加玻纤 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
电子开启 |
| 驱动器类型 |
Cylinder Lock |
| 锁定点 |
单点或三点 |
| 级别 |
H3-EM 摆动式手柄电子锁 |
一套门锁即可满足您的所有安全需求。凭借索斯科推出的 H3-EM 模块化摆动手柄,您可以根据自身需求轻松选择和更改锁定控制选件。H3-EM 模块化门锁搭载了 RFID 读卡器等多种选件,可作为一个使用便捷的一体化解决方案全方位满足您的安全需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.