The store will not work correctly when cookies are disabled.
P8-096-38-M4Q-15
手柄, 96mm 孔中心, 内部螺纹, M4 螺纹, 铝合金, 阳极氧化, 黑色, 椭圆形, 11 X 7 mm
性能详述
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
阳极氧化 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
| 安装 |
内部螺纹 |
| 拉手尺寸 |
96.00 |
| 级别 |
P8 - 线型拉手 |
一流U形圆柱拉杆是适用于门和门拉手的非常简单和可接受的解决方案。31mm (1.22)的高度和4种可选择长度提供您需要的间距设置,满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.