P1 - 埋入式拉手

耐用新式槽拉手提供方便的间距来美化重型门或抽屉。双片槽壳体设计夹住门面板提供足够的空间给全手动、两个结合套间距,从面板表面只有最小突出。
P1 - 埋入式拉手
黑色ABS锁体采用双件式设计,提供足够固定空间,带表面光滑的、埋入式安装面板
  • 简单的单孔安装,使埋入面滑入面板,壳体从后部与隐藏式自攻螺钉相连
  • 能用来提起或拉动、滑动或推门或抽屉
  • 拉手上拉升载荷直接转移到面板边缘
  • UL94-V0 型提供
  • 操作适应温度范围:-50ºC (-60ºF) to 60:ºC (140ºF)
  • 多种型号适合厚度为1mm (.04") 至6.3mm(.25")的面板
  • 提升或下拉时的最大工作负载为1300N (300 lbs.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 P1 - 埋入式拉手

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页