The store will not work correctly when cookies are disabled.
P1-DHRSS-120
埋入式拉手, 最大门板厚度 3 mm, 螺钉安装, 不锈钢, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
电解抛光 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 级别 |
P1 - 埋入式拉手 |
耐用新式槽拉手提供方便的间距来美化重型门或抽屉。双片槽壳体设计夹住门面板提供足够的空间给全手动、两个结合套间距,从面板表面只有最小突出。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。