DZUS 1/4转开启/闭合紧固件

我们的旋转式、转动开启式紧固件,也被称为四分之一转紧固件,为需要快速访问和安全锁定的应用提供了多功能且可靠的紧固解决方案。这些紧固件提供了一个简单但牢固的机制,用于连接和分离面板、门或其他组件。
DZUS 1/4转开启/闭合紧固件

主な特長:

  • クォーターターン操作:素早く簡単な施錠/解錠を可能にします。
  • 振動に強いロック:ダイナミックな状況下でも確実な締結を維持します。
  • 複数の構成:多様なニーズに対応するために、さまざまなサイズ、材料、ヘッドスタイルで提供されています。

 

主な利点:

  • メンテナンス時間の短縮:組み立ておよび分解に費やす時間を短縮します。
  • 一貫した信頼性:部品が操作中に確実に閉じた状態を保持します。
  • ユーザーフレンドリーデザイン:直感的なツイストロック機能で使用を簡素化します。
  • 広範な互換性:航空宇宙、自動車、電子機器などの産業に適しています。

当社のターン・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープンのファスナー製品群をご覧いただき、特定の用途に最適なクォーターターン締結ソリューションを見つけてください。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 DZUS 1/4转开启/闭合紧固件

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 3791

设为降序
页