D5 - DZUS® Panel Line 1/4转紧固件

索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件系列采用扩口螺柱设计能避免零部件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件, 其功能性提升伸延至航空航天等级, 并符合航空航天认证要求。

D5 - DZUS® Panel Line 1/4转紧固件

利用张紧弹簧和螺柱的组成构造可紧固设备框架。

  • 出色抗震性能和强度满足设备在这方面的应用规格要求
  • 扩口螺柱设计避免零部件意外丢失
  • 可根据门板厚度选择扩口长度尺寸
  • 采用专用工具拆装以及标记显示锁状态
  • 多种搭扣类型选择
  • 有航空航天级表面涂层处理可供选择

根据尺寸、材料和应用配置的不同,具有相对较高的抗振强度。 钢和不锈钢,可提供不同的表面处理

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 D5 - DZUS® Panel Line 1/4转紧固件

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页