The store will not work correctly when cookies are disabled.
D5-PR35-1S3
DZUS® Panel Line 1/4转快锁式紧固件, 不锈钢, 本色
性能详述
| 材料 |
不锈钢, 铝合金 |
| 表面处理 |
本色 |
| 孔数 |
96.00 |
| 搭扣类型 |
扁钢丝 |
| 类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
| 级别 |
D5 – DZUS® Panel Line 1/4转紧固件 |
索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件系列采用扩口螺柱设计能避免零部件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件, 其功能性提升伸延至航空航天等级, 并符合航空航天认证要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.