The store will not work correctly when cookies are disabled.
D5-PFSC35-44A-190
DZUS® Panel Line 1/4转快锁式紧固件, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 锁壳法兰长度 |
3.56 |
| OP厚度 |
3.05 |
| 最大外面板厚度 |
3.28 |
| 长度 |
3.56 |
| 类型 |
线缆类别4 |
| 级别 |
D5 – DZUS® Panel Line 1/4转紧固件 |
索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件系列采用扩口螺柱设计能避免零部件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件, 其功能性提升伸延至航空航天等级, 并符合航空航天认证要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
275
|
2026-10-05
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
198
|
2026-10-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
162
|
2026-10-10
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|