NY-N6 - Nylatch 1/4转紧固件

索斯科的 DZUS® NY-N6 Nylatch 系列提供一系列可重复使用的塑料推入式和1/4转释放式紧固件,具有开槽或翼形驱动选项。 完整的紧固件保留在可拆卸面板中,不需要单独的插座,并且有黑色或白色作为标准。
NY-N6 - Nylatch 1/4转紧固件
  • 快速大容量组件应用安装成本低廉
  • 触动螺栓头上的拉环,使之同时安装于面板和门框内
  • 1/4旋转使面板脱离,但要连接到可拆除面板内的紧固件
  • 增添可选装翼形拉手增加便捷,或将其卸去,获得低平外观
  • 防破坏或易紧头型
  • 绝缘体,抗腐蚀材料
  • 安装成本且大批量装配应用
  • 通过螺柱头上的水龙头同时安装在面板和框架中
  • 1/4圈松开面板,但仍将紧固件保留在可拆卸面板中
  • 防篡改或易于抓握的头饰
  • 非导电、非腐蚀性材料

黑色或白色阻燃聚碳酸酯(UL94-V0 等级)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 NY-N6 - Nylatch 1/4转紧固件

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页