The store will not work correctly when cookies are disabled.
NY-N6-2-20
NYLATCH二体式面板紧固件, 聚碳酸脂, 黑
性能详述
| 材料 |
聚碳酸脂 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 类型 |
Type 3, Non-sealed |
| 级别 |
NY-N6 Nylatch 1/4转紧固件 |
索斯科的 DZUS® NY-N6 Nylatch 系列提供一系列可重复使用的塑料推入式和1/4转释放式紧固件,具有开槽或翼形驱动选项。 完整的紧固件保留在可拆卸面板中,不需要单独的插座,并且有黑色或白色作为标准。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。