D8-336-110-190

DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层,Size 6, ,搭扣

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
搭扣款式 咬合式
尺寸系列 尺寸6
类型 中型 – 152 毫米(5.98 英寸)
级别 D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。