The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-334-310-121
DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸4, 浸锌涂层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
浸锌涂层 |
| OP厚度 |
0.70 |
| 最大外面板厚度 |
2.50 |
| 搭扣款式 |
侧安装 |
| 尺寸系列 |
尺寸4 |
| 类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
| 级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
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
57
|
2026-10-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|