DZUS 1/4转按压式紧固件

我们的按压式、旋转式紧固件为需要快速访问和可靠锁定的应用提供了快速、安全和用户友好的紧固解决方案。这些创新型紧固件将按压锁定机制的简单性与旋转式锁定动作的安全性相结合。
DZUS 1/4转按压式紧固件

主な特長:

  • 直感的な操作:押して閉め、回して開けることで、簡単で効率的な動作。
  • 安全な閉鎖:振動に強いメカニズムが信頼性の高い締結を保証します。
  • 耐久性のある構造:長期間の性能を提供するために高品質の素材で製造されています。

主な利点:

  • 生産性の向上:組み立てやメンテナンス作業をスピードアップします。
  • セキュリティの向上:信頼性の高い閉鎖で機器を保護します。
  • ユーザーエクスペリエンスの向上:操作を簡素化するスリムなデザインです。
  • 多目的な応用:航空宇宙、自動車、電子機器などに適しています。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 DZUS 1/4转按压式紧固件

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页