D7-290-718-191

DZUS® Arrow®1/4转快锁式紧固件, 钢, 镀锌, 铬酸盐, 黑

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 镀锌, 铬酸盐
颜色/外形 黑色
锁头款式 2 号十字头型
OP厚度 0.51
最大外面板厚度 3.05
类型 工具
级别 D7--DZUS® Arrow®1/4转紧固件
这两款快速进入紧固件以其夹距容差和适用于支撑面板及安装面板厚度的较大范围容差,让安装和操作变得便利。它们均提供金属和热塑性塑料结构,以满足安装面板的载荷要求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。