DZUS 1/4转按压式紧固件

DZUS 1/4转按压式紧固件

产品特征和优点

W 系列产品具有可调高度及双臂设计,可伸展长度并增加移动范围。
  • 垂直铰接功能适应用户高度
  • 长度可伸展的双摇臂组件,可实现最大的触及范围
  • 内罝定位技术控制操作力度
  • 性能可靠而无需经常调整或维修
  • 外观整洁,备有线束管理盖
  • 安装时间短,使用寿命长
  • 可承受重达 10 kg 的显示屏

可选选项

  • 两种不同颜色 (可定制)
  • 按钮锁定模式选择

标准及规格

  • 适合重量范围 1 kg  至 10 kg
  • 符合 VESA MIS-D, 100, C
产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 DZUS 1/4转按压式紧固件

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. No more items to load
7691c539f321e12f9e4538e4d93ce7e3a87b1d4bb24e3da09c9776f69acd5222 18.191.37.140
please type in at least 2 letters...
Loading...