The store will not work correctly when cookies are disabled.
D7-275-050-400
DZUS® Arrow®1/4转快锁式紧固件, 氯丁橡胶
性能详述
| 材料 |
氯丁橡胶 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| OP厚度 |
0.02 |
| 最大外面板厚度 |
0.07 |
| 垫圈厚度 |
5.08 |
| 类型 |
锁套 |
| 级别 |
D7--DZUS® Arrow®1/4转紧固件 |
这两款快速进入紧固件以其夹距容差和适用于支撑面板及安装面板厚度的较大范围容差,让安装和操作变得便利。它们均提供金属和热塑性塑料结构,以满足安装面板的载荷要求。
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
25
|
2026-10-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|