P2 - 可锁定埋入式拉手和非锁定样式

埋入式设计最大限度地减小了P2埋入式拉手在门板或面板上的突出幅度,同时偏置凹陷设计可提供充分的抓握空间,从而便于抬升和拆卸面板。P2 埋入式拉手的安装方法十分简单,只需于面板准备一个安装孔,无需辅助工具直接卡入面板,即可将拉手固定妥当,节省了安装时间和精力。
P2 - 可锁定埋入式拉手和非锁定样式
P2埋入式拉手采用单孔面板准备法和内置拉环,可在面板后嵌入到位,不用额外的工具即可将拉手固定妥当,节省了安装时间和精力。
  • 单孔面板准备
  • 无需辅助工具直接卡入面板,实现快速安装
  • 简约设计,便于抬升和拆卸面板
  • 可靠的钥匙锁加强安全性(可锁定)
  • 能方便地与其他索斯科门锁结合应用(可锁定)
  • 非锁定样式有 87.5 mm (3.45") 和 132 mm (5.20") 两种宽度
  • 提供多个部件号,以对应 1 mm (.04") 至 2.5 mm (.10") 的门板厚度。
  • 可选择左侧或右侧锁定(可锁定)
  • 可定制锁芯(可锁定)
  • ABS模制塑料
  • 易燃性等级:UL94-V0 or UL94-HB

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 P2 - 可锁定埋入式拉手和非锁定样式

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 48

设为降序
页
页