P2-441-19

可锁定埋入式拉手和非锁定样式, 带锁样式, ABS 塑料, 顺时针旋转锁定, 黑

要求报价
性能详述
材料 ABS 塑料
颜色/外形 黑色
进入限制 钥匙锁定
钥匙锁种类 钥匙锁定,锁芯可单售
安装 卡入型
OP厚度 2.10
最大外面板厚度 2.50
操作 顺时针旋转锁定
尺寸系列 带锁式
UL表 UL94-V0
级别 P2 - 埋入式锁定和非锁定拉手
埋入式设计最大限度地减小了P2埋入式拉手在门板或面板上的突出幅度,同时偏置凹陷设计可提供充分的抓握空间,从而便于抬升和拆卸面板。P2 埋入式拉手的安装方法十分简单,只需于面板准备一个安装孔,无需辅助工具直接卡入面板,即可将拉手固定妥当,节省了安装时间和精力。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。