The store will not work correctly when cookies are disabled.
P2-441-29
可锁定埋入式拉手和非锁定样式, 带锁样式, ABS 塑料, 逆时针旋转锁定, 黑
性能详述
| 材料 |
ABS 塑料 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 钥匙锁种类 |
钥匙锁定,锁芯可单售 |
| 安装 |
卡入型 |
| OP厚度 |
2.10 |
| 最大外面板厚度 |
2.50 |
| 旋转 |
B型-逆时针旋转锁定 |
| 尺寸系列 |
带锁式 |
| UL表 |
UL94-V0 |
| 级别 |
P2 - 埋入式锁定和非锁定拉手 |
埋入式设计最大限度地减小了P2埋入式拉手在门板或面板上的突出幅度,同时偏置凹陷设计可提供充分的抓握空间,从而便于抬升和拆卸面板。P2 埋入式拉手的安装方法十分简单,只需于面板准备一个安装孔,无需辅助工具直接卡入面板,即可将拉手固定妥当,节省了安装时间和精力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.