Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

索斯科与Lazenby Group: 高性能门锁带来全天候应用更安全的体验

January 14 2023
索斯科与Lazenby Group:  高性能门锁带来全天候应用更安全的体验

简介

L azenby集团是英国最大的自助服务设备制造商之一,也是仅有
的几家可提供用于室外储存现金和收款的自助服务设备制造商之一。Lazenby 集团成立于 1963 年,凭借自身的发展和解决问题的创新性,该集团已获得多个奖项,并且赢得多个领先地位的客户的青睐,包括伦敦交通局、NCP、伦敦帝国学院和维珍集团。Lazenby集团为伦敦交通局设计一系列自助刷卡缴费服务设备, 需要
提供高安全性的门锁解决方案。为了存放在伦敦地铁室外使用,自助服务设备需要具备全天候稳定性能的锁定解决方案,要求卓越的封闭性、环境密封性和极高的安全级别成为设计的关键。

项目难点

Lazenby 集团当时正在为伦敦交通局设计一系列用于伦敦地铁的自助缴费服务设备。他们需要确定一种安全的多点压缩式门锁解决方案,从而为主检修门提供远程驱动。该解决方案会在自助服务设备的整体性能和安全方面发挥至关重要的作用。由于自助服务设备具有高价值的读卡技术,在储存现金和无人看管的情况下,必须具有
极高的安保性。伦敦交通局要求自助服务设备严格防盗及防风雨能力,因此Lazenby 集团要求硬件供应商确保有多个防护 (IP) 等级,以保证门锁在任何天气下均可保持良好性能。

  • 解决方案

Lazenby 集团努力地寻求专业技术支持,以帮助他们选择合适硬件,并且计划向提供最高质量和最具竞争力的解决方案的合作伙伴投资。由于之前曾与索斯科合作,Lazenby 对索斯科丰富的工程历史和设计能力非常了解,而且认识它们的文化。索斯科在业内的记录良好,受到一致好评 ,而且与全球领先自助服务设备原始设备制造商有长期合作的经验,因此凭借索斯科的丰富和专业知识, 共同研究最佳的硬件,以适用于各种环境和用途的要求。


索斯科与全球最大的自助服务设备和提款机制造商合作超过 20 年,为行业提供了各种标准以及定制的机械锁和电子锁,广泛用于提款机、智能快递箱和交通及停车场自助缴费站等应用中。通过与 Lazenby在此领域中密切合作,索斯科能够发挥其专业知识,为伦敦交通局缴费系统提供最佳选择, 包括六角连杆驱动功能的 M3 多点压缩式锁定系统。

索斯科M3门锁的六角连杆沿着自助服务设备检修门的高度方向移动,并且具有多个内部驱动装置,防止蓄意入侵破坏设备。门锁能保证检修门在门框上紧紧闭合,消除潜在撬点的隐忧,防止暴力打开以及意外开启风险。由于前门上连接的驱动器埋入其表面中,因此无法被撬开,从而实现最大的安全性。M3 为自助服务设备提供了特殊的保护,使其性能不受天气环境的影响, 还可以防止碎屑和湿气进入;当锁定驱动器时将压紧密封垫,让密封等级达到 IP56。

方案实施

伦敦交通局目前正在其地铁网络中使用 100 台装配了索斯科 M3 门锁系统的自助服务设备,并计划进行更大规模的应用。Lazenby 集团预测,其客户群对提高室外自助服务设备的安全性和性能的需求将日益攀升。Lazenby 集团执行董事 Neil Sewell 说:“通过与索斯科的合作,我们已能够在不同领域中成功创新并增加产品价值。另外,由于我们与索斯科的合作涉及多个项目,他们对我们的业务非常了解,有助解决复杂的设计难题并克服其他供应商无法解决的问题。”預測2015年到2020年之间,自助服务设备市场的复合年均增长率将达到 9.2%。1 这种需求增长导致零售业和公用事业对创新功能和产品的需求不断增加,带动了行业的竞争。Lazenby 正在寻求新的方法来应对这些变化,以确保其产品保持在合适的价格。

  • 项目成效

通过与索斯科合作,Lazenby 的产品供应水平得以提升,以卓越的安全性为最终客户创造价值。“索斯科能够解决这个复杂的设计问题,并帮助我们实现计划。索斯科是唯一一家为我们提供完整解决方案的公司,通过在项目的各个阶段向我们介绍最佳选择方案及提供支持和指导。我们将索斯科视为公司团队的延伸,有求必应, 值得信赖。通过与索斯科合作,帮助我们在瞬息万变的市场中保持领先地位”,Sewell 说。时至今日,Lazenby 集团与索斯科公司的合作已开展多个项目,各个组织相互协作,为自助服务设备领域开发一系
列解决方案。

查看其他