Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

满足未来需求:面向全球储能系统的多点锁定解决方案

June 17 2026
满足未来需求:面向全球储能系统的多点锁定解决方案

本专案报告展示了索斯科如何与一家全球领先的可再生能源技术企业,共同开发用于储能应用的定制化多点锁定系统。此次合作的目的并不仅仅是为战略客户解决燃眉之急,也是为了帮助提升全球储能行业的安全性、可靠性和运营效率。

面对日益严苛的储能设备安全要求,索斯科为储能机柜提供了一种高度可靠、具有防爆功能且密封良好的锁定解决方案,以满足严格的工业防护标准,并能够在恶劣的户外环境下长期稳定地运行。在索斯科工程部门的支持下,客户显著提升了储能系统的安全性和耐用性。定制化的多点锁定系统不仅提供出色的物理防护、防水和防尘性能以及便捷的操作,与市场领导者对高标准储能设备的要求完美契合。 

户外严苛户外工况下的大型储能柜 户外严苛户外工况下的大型储能柜

户外严苛户外工况下的大型储能柜

此次创新合作除了满足产品层面的要求之外,还将 该行业领军客户的企业定位提升为全球储能行业的安全先驱,为结构防护和机柜可靠性设立了新的标杆,并使更高的安全标准在全球公用事业级储能系统中得到广泛应用。

挑战

全球储能行业对户外集装箱的安全性、防护稳定性和密封可靠性提出了更高的要求。作为一家领先企业,索斯科的一家战略客户正在寻求一种高性能的锁定解决方案,以满足恶劣的应用环境对防爆、防水和抗变形性能提出的严苛要求。

解决方案

索斯科开发出了专门面向大型储能机柜和重载型门板的定制化 F2 多点锁定系统;该系统可通过更强的防爆性能和结构安全性来满足最严苛的工业可靠性标准,并为储能设备提供稳定、可靠的保护。

价值

索斯科的创新型锁定解决方案不仅提升了产品的竞争力、安全性能和运行效率,还巩固了该战略客户的行业领导地位,并协助其稳定实现了大规模的全球储能部署。

挑战

随着全球储能部署规模的持续扩大,整个行业需要面对户外集装箱式系统普遍存在的技术难题。传统的单点式锁具缺乏足够的结构强度、防爆能力以及恶劣工况下的环境密封性,因此很难符合升级后的工业标准。常见的行业痛点包括机柜变形、抗撬性能差、操作劳动强度大以及制造公差兼容性低等等——这些问题无法依照惯例通过现成硬件予以解决。

作为行业领导者,该客户在扩张全球业务的过程中同样遇到了这些发展瓶颈。为了应对这些普遍存在的行业挑战,并满足相关应用对防爆、防水和抗变形性能的严格要求,这家全球领军企业决定携手索斯科共同研发定制化的工程锁定解决方案。

解决方案

索斯科与该战略客户紧密合作,共同开发出了旨在提升储能机柜防护性能的定制化 F2 多点锁定系统。
F2 解决方案旨在解决大型储能系统中最为关键的安全和运营挑战,并能够在多个核心维度上提供行业领先的性能:

  • 极强的防爆负载能力:

面对行业头部企业亟待解决的痛点,F2多点锁定系统可以提供 5000N 的单点工作载荷,该结构强度足以在严苛的应用环境下为机柜提供所需的可靠防护。

  • 通过出色的密封性能来提升户外应用的耐用性:

该系统的压缩行程可达 12mm——远超 5–6mm 的市场标准。加上达到 IP66 的防护等级,可以确保系统能够长期在恶劣的气候条件下稳定运行。

  • 行业领先的人机工学设计:

凭借 1:13 的机械优势(标准锁具仅为 1:7 或 1:8),F2多点锁定系统支持单手实现重载型门板的顺畅开关操作,从而可以显著提升维护效率。

  • 出色的公差适应能力:

索斯科团队对门锁进行了优化,可适应高达 6mm 的变形公差。这种内在的灵活特性可以弥补门板下垂和金属板材变形问题,从而能够在产品的整个生命周期之内提供稳定一致的密封效果。

Southco F2 multi-point latching system Southco F2 multi-point latching system

F2 多点锁定系统

实施与成果

从形成设计理念到正式投产的整个过程,反映出索斯科有能力凭借丰富的专业知识打造出稳定耐用的应用定制型门锁解决方案。目前定制化的 F2 系统已经应用到了客户的储能集装箱当中,并在安全性、可靠性和总体拥有成本方面为其带来了明显的提升。该解决方案不仅满足严苛的防爆合规要求,同时其卓越的密封性和耐用性可以最大限度降低恶劣户外环境下的计划外维护频率。
此次创新合作提升了储能系统的结构完整性、简化了操作并延长了它的使用寿命,从而优化了系统的生命周期成本,并有力地推动了公用事业级储能系统的全球规模化部署。最终,这一实施过程充分展示了精密设计硬件如何解决行业痛点并加快先进能源技术的推广。

查看其他