Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

索斯科与EvoBus: 全球解决方案打造卓越舒适座椅体验

January 14 2023
索斯科与EvoBus: 全球解决方案打造卓越舒适座椅体验

简介

EvoBus 是德国领先的巴士制造商,为戴姆勒集团的全资子公司。为突显其优质巴士座椅产品的不同之处,EvoBus 正寻求相应的解决方案,以便乘客可根据个人喜好定位头枕并使头枕在使用期间保持固定。在本次创新产品解决方案的探索中,EvoBus 将目光投向了索斯科。索斯科采用了 ST 扭矩匣式片盒嵌入式铰链,这种铰链可嵌入到塑料模压头枕中,并且发挥可靠的恒定扭矩。

项目难点

虽然现有头枕设计已经实现了在竖直方向进行调整,但成果有限,并且使用寿命很不稳定。过时的设计所产生的竖直方向摩擦会在长期使用过程中影响头枕的可靠性和功能性,导致头枕无法一直保持在原有位置,因此无法支撑乘客的头部。

  • 解决方案

索斯科头枕解决方案采用标准内置定位技术,可在小型套件内提供可靠、灵活的恒定扭矩功能,从而将该解决方案完美加入到巴士制造商的模块化头枕组件中。设计工程师可以通过非对称扭矩在不同移动方向上指定多种不同操作,从而使乘客能够轻松向前拉动头枕两翼进行调整,而且在将头部重量完全放在头枕上时保持支撑效果良好。此外,铰链将会完全密封且隐藏起来,因此可提升座椅设计的美学价值。虽然组装非常简单,但是便捷、免维护的恒定扭矩技术很好地补充了这一点。这一技术可在整个移动范围内为头枕提供恒定阻力,而不会发生偏移或反弹。

  • 项目成效

凭借自身的全球制造和工程能力,索斯科具有一项重要的设计优势,是可以在德国完成设计,而在印度进行生产。无论在什么地方 ,索斯科的专家团队均可与戴姆勒集团及其分包商代表进行密切合作。“索斯科有能力在所有产品线上提供支持,使我们有信心自始至终为项目的交付提供必要支持”,技术中心主管 Martin Gaub 说。


索斯科与 EvoBus 密切合作,在提供独特头枕设计上起到了举足轻重的作用,最大程度地提高了乘客在巴士和客车车厢中的舒适度。另外,索斯科独特的铰链制造方法使头枕在其使用寿命内无需进行任何维护和再调整,可大大减少例行维护所消耗的时间和成本。索斯科的足迹遍布全球,提供了无与伦比的技术、操作和商业支持;同时与其卓越的工程设计以及行业领先的摩擦铰链技术专业知识相结合,可改善人机工学设计并为下一代巴士和客车乘客提供高品质体验设计。

查看其他