The store will not work correctly when cookies are disabled.
C6-223
止动铰链, 乙烯醛共聚物, 本色, 黑
性能详述
| 材料 |
乙烯醛共聚物 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 向前扭矩 (Nm) |
1.70 |
| 反向扭矩 |
1.70 |
| 安装类型 |
外露式安装 |
| 安装 |
铆钉 |
| 系列 |
止动 |
| 管材料 |
不锈钢 |
| 止动开角 |
80° |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 级别 |
C6 / G6 - 止动铰链 |
索斯科的止动铰链系列为门板定位提供多种设计优势,包括多重止动、抗腐蚀构造以及体现现代工业设计的简约外观。所有型号均提供可靠的强度和使用寿命,还能实现 180°的摆动,可轻松開關机柜进行设备维修或檢查。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
3372
|
2026-10-06
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
8
|
2026-10-02
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-10-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|