C6/G6 - 止动铰链

索斯科的止动铰链系列为门板定位提供多种设计优势,包括多重止动、抗腐蚀构造以及体现现代工业设计的简约外观。所有型号均提供可靠的强度和使用寿命,还能实现 180°的摆动,可轻松開關机柜进行设备维修或檢查。

C6/G6 - 止动铰链

定位止动铰链使门板打开到预定角度,省去了为保持一致定位而安装附加部件的成本和劳力。

  • 多个止动角度实现预定的打开角度
  • 安全的锁扣盖完全隐藏安装固件
  • 抗腐蚀不锈钢和塑料构造
  • 现代风格的工业设计
  • 提供无止动的自由摆动款式
  • 提供塑料夹不锈钢款式或者全塑料款式
  • 提供多种止动款式,将门板固定在预定位置
  • 三款 C6 止动角款式的每一款都有三种定位扭矩等级可选,以满足各种不同应用需要
  • 不锈钢型号循环使用寿命:达5,000 次
  • 硬化不锈钢止动轴型号循环使用寿命:达20,000次
  • 操作温度的范围: -40 °C (-40 ° F)至80 °C (180 °F )

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 C6/G6 - 止动铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页