C6-256

止动铰链, 乙烯醛共聚物, 黑

要求报价
性能详述
材料 乙烯醛共聚物
表面处理 本色
颜色/外形 黑色
向前扭矩 (Nm) 1.70
反向扭矩 1.70
安装类型 外露式安装
安装 铆钉
系列 止动
管材料 不锈钢
止动开角 115°
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
级别 C6 / G6 - 止动铰链

索斯科的止动铰链系列为门板定位提供多种设计优势,包括多重止动、抗腐蚀构造以及体现现代工业设计的简约外观。所有型号均提供可靠的强度和使用寿命,还能实现 180°的摆动,可轻松開關机柜进行设备维修或檢查。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。