E6 - 可调扭矩位置控制铰链

审美设计和可调整阻尼铰链的隐藏式安装部件使外观光滑洁净,并使你可随意控制门的位置,而且在不增加部件和安装成本的前提下满足壳内结构多变的需要。
E6 - 可调扭矩位置控制铰链
可调节紧度螺钉的功能使用户实现无限抗阻调节,将门固定于铰链运动范围内的任何位置。一旦调节完成后,固定扭矩停留于铰链运动范围内相应位置.。门可以被置于完全关闭,部分开启,或完全开启的状态。
  • 用户调节操作力
  • 防腐材料
  • 隐藏式安装能力
  • 三种尺寸选择提供适合扭矩,满足多种需求
  • 提供可选黑色或科尔尼亚尔耐蚀铬镍合金钢白色乙缩醛锁体材料
  • 可以定制其他颜色,以完善客户应用
  • 在± 20% 的静态旧居规格下最低可开合2万次
  • 工作温度范围: -5°C(20°F) to 65°C(150°F)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 E6 - 可调扭矩位置控制铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页