The store will not work correctly when cookies are disabled.
E6-10-301-20
可调扭矩位置控制铰链, 乙烯醛共聚物, 本色, 黑
性能详述
| 材料 |
乙烯醛共聚物 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 向前扭矩 (Nm) |
0.79 |
| 反向扭矩 |
0.79 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 扭矩类型 |
对称 |
| 安装 |
铆钉 |
| 系列 |
可调扭矩 |
| 级别 |
E6 - 可调扭矩定位铰链 |
审美设计和可调整阻尼铰链的隐藏式安装部件使外观光滑洁净,并使你可随意控制门的位置,而且在不增加部件和安装成本的前提下满足壳内结构多变的需要。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。