EC - 阻尼铰链

索斯科的阻尼软关闭铰链系列允许盖子轻轻移动到关闭位置,从而消除最终用户关闭盖子或门的需要。 用户能够启动门关闭,然后离开,确保自行安全关闭。 阻尼铰链可与 E6 铰链结合使用,以增加系统的重量或尺寸容量,并创建直观的保持打开软关闭作用。

EC - 阻尼铰链

EC 产品允许用户打开阻尼铰链关闭盖子或面板。

  • 在我们的工厂中预设阻力,无需调整。
  • 单向阻尼可实现软关闭,但打开时无阻力。
  • 粘性旋转墨盒将下降速率控制在较低的最大速率。
  • 专为要求苛刻的工业应用而设计
  • 多种阻尼率版本,以适应不同尺寸和重量的面板或盖子。
  • 可与索斯科的 E6 恒扭矩铰链结合使用,为大型盖子和门提供保持打开的软关闭功能。

提供一系列不同的阻尼扭矩,以满足您的应用尺寸和重量

选择正向或反向阻尼

选择不同的安装方式来适应应用

可与索斯科的 E6 恒扭矩铰链结合使用,为大型盖子和门提供常开软关闭功能。

可根据要求提供定制阻尼扭矩和安装布置

 

持久耐用的铰链在室温下的额定阻尼系数额定值保持在 20% 以内

室温下单向阻尼高达 3Nm

 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 EC - 阻尼铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页