The store will not work correctly when cookies are disabled.
EC-10-620R3-50
阻尼铰链, 不对称, 反向扭矩 2.0 N-m (17.7 in-lbf), 重型, 铝合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
| 材料 |
铝合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 向前扭矩 (Nm) |
2.00 |
| 级别 |
EC - DAMPING SOFT-CLOSE HINGES |
索斯科的阻尼软关闭铰链系列允许盖子轻轻移动到关闭位置,从而消除最终用户关闭盖子或门的需要。 用户能够启动门关闭,然后离开,确保自行安全关闭。 阻尼铰链可与 E6 铰链结合使用,以增加系统的重量或尺寸容量,并创建直观的保持打开软关闭作用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.